The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Cajas y Arma­rios
  • Arma­rios de distribución hasta 630 A
  • quadro - kits de equipa­miento
  • FM494
  • Cajas y Arma­rios

Placa de montaje ciega, de 300x750 mm, para armarios quadro4/5/plus FM494

EAN
3250612634941
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
204,60 €
/ uni. *
204,60 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Placa de montaje ciega, de 300x750 mm, para armarios quadro4/5/plus

FM494

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Productos compatibles

  • Productos asociados 4 productos disponibles

Productos asociados

  • FM309

    Armario quadro5 de suelo, 2010x900x260 mm

    1.613,20 €  / uni.*
  • FM308

    Armario quadro5 de suelo, 1860x900x260 mm

    1.580,80 €  / uni.*
  • FM318

    Armario quadro5 de suelo, 1860x900x400 mm

    2.435,40 €  / uni.*
  • FM319

    Armario quadro5 de suelo, 2010x900x400 mm

    2.480,80 €  / uni.*

Características técnicas

Dimen­siones
  • Altura
    300 mm
  • Anchura
    740 mm
  • Profun­didad
    2,50 mm
Mate­riales
  • Mate­rial
    Acero

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

PEP en-GB 2024-10-31
PDF
449,71 kB
Hager Informe RoHS FM494
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen FM494 | Hager España

    Imagen del producto FM494

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto FM494 | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto FM494

    Placa de montaje ciega, de 300x750 mm, para armarios quadro4/5/plus

    PDF
  • Folleto

    Imagen Folleto Armario quadro evo | Hager España

    Folleto Armario quadro evo

    PDF
    2,85 MB
    Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

    Folleto hw+, ACB, quadro evo

    PDF
    4,06 MB
    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2023-04-25

    PDF
    387,46 kB
    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2023-04-25

    PDF
    395,23 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    UC990 - Tuerca de jaula M6 para armarios quadro4/5/plus
    UC990
    Tuerca de jaula M6 para armarios quadro4/5/plus
    Precio de venta
    2,00 €
    / uni. *
    2,00 €
    / uni. *
  • 2
    UC182XD - Kit equip. vertical. 800x200mm, para 1 int. automático x160, para quadro evo
    UC182XD
    Kit equip. vertical. 800x200mm, para 1 int. automático x160, para quadro evo
    Precio de venta
    135,40 €
    / uni. *
    135,40 €
    / uni. *
  • 3
    UC243EM - Kit equip. 200x800 mm, aparamenta de medida 96x96   q4/5/plus
    UC243EM
    Kit equip. 200x800 mm, aparamenta de medida 96x96 q4/5/plus
    Precio de venta
    105,20 €
    / uni. *
    105,20 €
    / uni. *
  • 4
    UC162XD - kit 1 interruptor automático serie h3, x160,m.vertical, quadro evo,600x200 mm
    UC162XD
    kit 1 interruptor automático serie h3, x160, m.vertical, quadro evo, 600x200 mm
    Precio de venta
    112,90 €
    / uni. *
    112,90 €
    / uni. *
  • 5
    UC162P - Kit equip. horizontal, para 1 int. automático h3+ P160,sistema quadro,600x200mm
    UC162P
    Kit equip. horizontal, para 1 int. automático h3+ P160, sistema quadro, 600x200mm
    Precio de venta
    107,30 €
    / uni. *
    107,30 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U