The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • UC915N
    EAN
    3250610133200
    Cantidad
    6 Piezas

    Juego de soportes para canal vertical/horizontal con perfil DIN UC915N

    Precio de venta
    8,00 €
    / uni. *
    8,00 €
    / uni. *

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión
    Disponible próximamente

    Juego de soportes para canal vertical/horizontal con perfil DIN

    UC915N

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Panel late­ra­l/pos­te­rior 18 productos disponibles
    • Envol­ventes vacías 15 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Panel late­ra­l/pos­te­rior
    • Envol­ventes vacías
    • FC119

      Fondo para armarios quadro4 de 370 mm de ancho y 1800 mm de alto

      401,10 €  / uni.*
    • FC110

      Fondo para armarios quadro4 de 370 mm de ancho y 450 mm de alto

      168,20 €  / uni.*
    • FC111

      Fondo para armarios quadro4 de 370 mm de ancho y 600 mm de alto

      180,70 €  / uni.*
    • FC112

      Fondo para armarios quadro4 de 370 mm de ancho y 750 mm de alto

      192,00 €  / uni.*
    • FC113

      Fondo para armarios quadro4 de 370 mm de ancho y 900 mm de alto

      204,50 €  / uni.*
    • FC114

      Fondo para armarios quadro4 de 370 mm de ancho y 1050 mm de alto

      242,00 €  / uni.*
    • FC115

      Fondo para armarios quadro4 de 370 mm de ancho y 1200 mm de alto

      254,50 €  / uni.*
    • FC116

      Fondo para armarios quadro4 de 370 mm de ancho y 1350 mm de alto

      275,00 €  / uni.*
    • FC118

      Fondo para armarios quadro4 de 370 mm de ancho y 1650 mm de alto

      342,00 €  / uni.*
    • FC219

      Fondo para armarios quadro4 de 620 mm de ancho y 1800 mm de alto

      699,90 €  / uni.*
    • FC210

      Fondo para armarios quadro4 de 620 mm de ancho y 450 mm de alto

      180,70 €  / uni.*
    • FC211

      Fondo para armarios quadro4 de 620 mm de ancho y 600 mm de alto

      196,60 €  / uni.*
    • FC212

      Fondo para armarios quadro4 de 620 mm de ancho y 750 mm de alto

      210,20 €  / uni.*
    • FC213

      Fondo para armarios quadro4 de 620 mm de ancho y 900 mm de alto

      264,80 €  / uni.*
    • FC214

      Fondo para armarios quadro4 de 620 mm de ancho y 1050 mm de alto

      300,00 €  / uni.*
    • FC215

      Fondo para armarios quadro4 de 620 mm de ancho y 1200 mm de alto

      318,10 €  / uni.*
    • FC216

      Fondo para armarios quadro4 de 620 mm de ancho y 1350 mm de alto

      400,00 €  / uni.*
    • FC218

      Fondo para armarios quadro4 de 620 mm de ancho y 1650 mm de alto

      664,70 €  / uni.*
    • FM309

      Armario quadro5 de suelo, 2010x900x260 mm

      1.613,20 €  / uni.*
    • FM308

      Armario quadro5 de suelo, 1860x900x260 mm

      1.580,80 €  / uni.*
    • FM209

      Armario quadro5 de suelo, 2010x700x260 mm

      1.428,60 €  / uni.*
    • FM208

      Armario quadro5 de suelo, 1860x700x260 mm

      1.197,80 €  / uni.*
    • FM206

      Armario quadro5 de fijación mural, 1410x700x260 mm

      1.030,60 €  / uni.*
    • FM204

      Armario quadro5 de fijación mural, 1110x700x260 mm

      896,90 €  / uni.*
    • FM202

      Armario quadro5 de fijación mural, 810x700x260 mm

      851,80 €  / uni.*
    • FM109

      Armario quadro5 de suelo, 2010x450x260 mm

      971,70 €  / uni.*
    • FM108

      Armario quadro5 de suelo, 1860x450x260 mm

      941,50 €  / uni.*
    • FM118

      Armario quadro5 de suelo, 1860x450x400 mm

      1.045,70 €  / uni.*
    • FM119

      Armario quadro5 de suelo, 2010x450x400 mm

      1.065,30 €  / uni.*
    • FM218

      Armario quadro5 de suelo, 1860x700x400 mm

      2.219,70 €  / uni.*
    • FM219

      Armario quadro5 de suelo, 2010x700x400 mm

      2.231,20 €  / uni.*
    • FM318

      Armario quadro5 de suelo, 1860x900x400 mm

      2.435,40 €  / uni.*
    • FM319

      Armario quadro5 de suelo, 2010x900x400 mm

      2.480,80 €  / uni.*

    Características técnicas

    Mate­riales
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Código RAL
      9005

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UC915N
    PDF
    Informe RoHS UC915N
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen UC915N | Hager España

      Imagen del producto UC915N

    • Product datasheet

      Imagen Hager Ficha de datos de producto UC915N | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto UC915N

      Ficha de datos de producto es-ES 2026-02-07

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen Manual de instrucciones en-GB, fr-FR, es-ES, it-IT, el-GR 2026-02-06 | Hager España

      Manual de instrucciones en-GB, fr-FR, es-ES, it-IT, el-GR 2026-02-06

      PDF
      16,75 MB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U