Fondo para armarios quadro4 de 370 mm de ancho y 1050 mm de alto FC114
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Accesorios de montaje 8 productos disponibles -
Panel superior/techo para armario 3 productos disponibles -
Cerraduras 4 productos disponibles -
Perfil DIN 2 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
-
Altura1050 mm
-
Anchura370 mm
-
Profundidad260 mm
-
ColourBlanco puro
-
MaterialAcero
-
TratamientoLacado
-
Adecuado como pared traseraSí
-
Adecuado como pared lateralNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto FC114
Fondo para armarios quadro4 de 370 mm de ancho y 1050 mm de alto
PDF -
Manual de instrucciones
Manual de instrucciones fr-FR, en-GB, de-DE, el-GR 2023-11-09
PDF2,03 MB
Manual de instrucciones fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09
PDF4,37 MB
Manual de instrucciones fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09
PDF6,24 MB -
Folleto
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22
PDF651,83 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22
PDF476,89 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2023-04-25
PDF387,46 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2023-04-25
PDF395,23 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2023-04-25
PDF300,14 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2023-04-25
PDF310,01 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-10-10
PDF707,52 kB