Kit equip.int..P630 vertical,quadro4/5/plus 600x350mm, con bloque diferencial UC436PR
EAN
3250616378056
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
233,82 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura600 mm
-
Anchura350 mm
-
Profundidad200 mm
Seguridad
-
Índice de protección IPIP30
Materiales
-
MaterialAcero
-
Código RAL9010
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación International 2018-03-02
PDF865,15 kB
Más descargas