Kit vert.3 int.aut.P250,quadro,300x600mm • UC263PD | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Catálogo
  • Cajas y Arma­rios
  • Arma­rios de distribución hasta 630 A
  • quadro 4
  • UC263PD

Kit equip.vertical,3 int.aut. 3P/4P h3+ P250 ,sistema quadro,600x300mm

UC263PD

  • Cajas y Arma­rios

Kit equip.vertical,3 int.aut. 3P/4P h3+ P250 ,sistema quadro,600x300mm UC263PD

EAN
3250616375413
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
188,33 €
/ uni. *
188,33 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Descargar las características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • 1 productos disponibles

Completa tu sistema

  • UC268

    Juego bisagras para paneles de armarios quadro4/5/plus

    9,80 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

Características técnicas

Dimen­siones
  • Altura
    300 mm
  • Anchura
    600 mm
  • Profun­didad
    200 mm
Mate­riales
  • Mate­rial
    Acero
  • Código RAL
    9010

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

PEP en-GB 2024-10-31
PDF
449,71 kB
REACH declaration UC263PD (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UC263PD (english)
PDF
103,84 kB

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen UC263PD | Hager España

    Imagen del producto UC263PD

  • Manual de instalación

    Imagen Manual de instalación International 2018-03-02 | Hager España

    Manual de instalación International 2018-03-02

    PDF
    865,15 kB
  • Folleto

    Imagen Folleto Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Folleto Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    UC001 - Kit equip. 300x600 mm, para int. HA160, para armarios quadro4/5/plus
    UC001
    Kit equip. 300x600 mm, para int. HA160, para armarios quadro4/5/plus
    Precio de venta
    178,26 €
    / uni. *
    178,26 €
    / uni. *
  • 2
    UC002 - Kit equip. 300x800 mm, para int. HA160, para armarios quadro4/5/plus
    UC002
    Kit equip. 300x800 mm, para int. HA160, para armarios quadro4/5/plus
    Precio de venta
    205,95 €
    / uni. *
    205,95 €
    / uni. *
  • 3
    UC003 - Kit equip. 300x600 mm, para int. HA250, para armarios quadro4/5/plus
    UC003
    Kit equip. 300x600 mm, para int. HA250, para armarios quadro4/5/plus
    Precio de venta
    189,74 €
    / uni. *
    189,74 €
    / uni. *
  • 4
    UC004 - Kit equip. 300x800 mm, para int. HA250, para armarios quadro4/5/plus
    UC004
    Kit equip. 300x800 mm, para int. HA250, para armarios quadro4/5/plus
    Precio de venta
    209,69 €
    / uni. *
    209,69 €
    / uni. *
  • 5
    UC005 - Kit equip. 600x600 mm, para int. HA400/630, en armarios quadro4/5/plus
    UC005
    Kit equip. 600x600 mm, para int. HA400/630, en armarios quadro4/5/plus
    Precio de venta
    229,76 €
    / uni. *
    229,76 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U