Fondo para armarios Quadro4 de 620 mm de ancho y 900 mm de alto FC213

EAN
3250612532131
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
253,21 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad de montaje
    270 mm
  • Profundidad del producto instalado
    260 mm
  • Altura del producto instalado
    900 mm
  • Anchura del producto instalado
    620 mm
  • builtinwidth
    620 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    RAL 9010
  • Color
    blanco 
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Lacado
Instalación, montaje
  • Adaptado a uso interno
    No
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    08
  • Clase de protección
    Clase I
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Fondo para armarios Quadro4 de 620 mm de ancho y 900 mm de alto
Fondo para armarios quadro4 de 620 mm de ancho y 900 mm de alto Armarios de superficie. Profundidad 250 mm. Realizados en chapa de acero. Para la distribución terminal hasta 630A. Grados de protección: IP30 IK08 sin puerta. IP40 IK08 con puerta. IP43 IK08 con puerta. Según EN 60529.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.