Pletina de cobre perforada M6 880x30x10 mm, para arm. Quadro4/5/Plus UM30A5

EAN
3250616362482
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
383,89 €
/ uni. *

Características técnicas

Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    630 A
Dimensiones
  • Altura del producto instalado
    30 mm
  • Anchura del producto instalado
    900 mm
  • Altura del embarrado
    30 mm
  • Ancho del embarrado
    10 mm
Potencia
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    83 W
Materiales, acabados, colores
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Especial
Equipo
  • Número de tramos a lo ancho
    1
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Pletina de cobre perforada M6 880x30x10 mm, para arm. Quadro4/5/Plus
Pletina de cobre perforada M6 880x30x10 mm, para arm. quadro4/5/plus

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.