Barras horizontales de unión para 2 armarios Quadro4 FC192

EAN
3250612531929
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
203,22 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    52 mm
  • Altura del producto instalado
    1389 mm
  • Anchura del producto instalado
    30 mm
Materiales, acabados, colores
  • Material
    Acero
Seguridad
  • Clase de protección
    Clase I
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Barras horizontales de unión para 2 armarios Quadro4
Barras horizontales de unión para 2 armarios quadro4 Recomendado en asociaciones horizontales para fijación en muro y/o transporte.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.