EAN
3250616139923
Cantidad
5 PCEs
Grupo
12
Precio de venta
21,26 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Atornillado
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    94 mm
  • Altura del producto instalado
    73 mm
  • Anchura del producto instalado
    119 mm
Materiales, acabados, colores
  • Material
    ABS
Equipo
  • Número de filas de la caja
    0
  • Accesoriable
    No
  • canbeextended
    No
Seguridad
  • Clase de protección
    Clase I

Texto para prescripción

Separadores M6 80mm
Separadores M6 80mm

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.