Kit equip.horizontal,1 int.aut.h3+ P250 c.bloque diferencial,s.quadro,600x200mm UC262PR
Precio de venta
119,78 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Bisagra para sistemas de distribución 1 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 20 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura200 mm
-
Anchura600 mm
-
Profundidad200 mm
Seguridad
-
Clase de protecciónClase de aislamiento II
Materiales
-
MaterialAcero
-
Código RAL9010
-
Color del productoBlanco puro
Solo para uso interno
-
Número de pasos de 75 mm de altura por panel de distribución8
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto UC262PR
Kit equip.horizontal,1 int.aut.h3+ P250 c.bloque diferencial,s.quadro,600x200mm
PDF -
Manual de instalación
Manual de instalación International 2018-03-02
PDF865,15 kB -
Folleto
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Más descargas