Fondo para armarios quadro4 de 620 mm de ancho y 450 mm de alto FC210
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Tablero de distribución para dispositivos montados en carril DIN 21 productos disponibles
-
Interruptor de tablero de distribución 1 productos disponibles
-
Expansionadores de unión 1 productos disponibles
-
15 productos disponibles
-
Panel lateral/posterior 1 productos disponibles
-
Ver más 29 otros productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Altura450 mm
-
Anchura620 mm
-
Profundidad260 mm
-
ColourBlanco puro
-
MaterialAcero
-
TratamientoLacado
-
Adecuado como pared lateralNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manual de instrucciones fr-FR, en-GB, de-DE, el-GR 2023-11-09
PDF2,03 MBManual de instrucciones fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09
PDF4,37 MBManual de instrucciones fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09
PDF6,24 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2023-04-25
PDF300,14 kBDeclaration
Declaración de conformidad International 2023-04-25
PDF310,01 kBDeclaration
Declaración de conformidad International 2023-04-25
PDF387,46 kBDeclaration
Declaración de conformidad International 2023-04-25
PDF395,23 kBDeclaration
Declaración de conformidad International 2022-10-10
PDF707,52 kB