Portaesquemas A4, en chapa de acero, para armarios Quadro4/5/Plus FZ795D

EAN
3250612767977
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
59,10 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Atornillado
Configuración
  • isselfadhesive
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    290 mm
  • Altura del producto instalado
    220 mm
  • Anchura del producto instalado
    35 mm
  • paperformat
    DIN A4
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Gris claro
  • Color RAL
    RAL 7035 - Gris luminoso
  • Material
    Acero
  • Transparente
    No
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Con tornillos
Accesorios incluidos
  • Tipo de accesorio
    Otro
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Portaesquemas A4, en chapa de acero, para armarios Quadro4/5/Plus
Portaesquemas A4, en chapa de acero, para armarios quadro4/5/plus

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.