Kit equip.vertical para 3 in.automáticos h3+ P160,sistema quadro,600x300 mm UC163PD
EAN
3250616375345
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
117,17 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura298 mm
-
Anchura598 mm
Materiales
-
MaterialAcero
-
Código RAL9010
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación International 2018-03-02
PDF865,15 kB
Más descargas