Juego cuadros superior e inferior para armarios quadro evo de 700x600 mm FN029EW
EAN
3250612772094
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
1.028,70 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad de montaje600 mm
-
Profundidad del producto instalado600 mm
-
Altura del producto instalado50 mm
-
Anchura del producto instalado400 mm
-
builtinwidth700 mm
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialEspecial
-
Tipo de tratamiento de la superficieLacado
Instalación, montaje
-
Adaptado a uso internoNo
-
withcableentryNo
Normas
-
Directiva europea WEEEno afectado
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador FN029EW
PDF4 MB -
manual de instalación
PDF4 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF474 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF275 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF343 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF348 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF314 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF726 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF380 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF335 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF377 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF360 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF355 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF393 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF529 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para FN029EW
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para FN029EW
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas