The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 4000 A
    • quadro evo - sistemas de distribución de energía y cone­xión<br/>
    • UM92X
    EAN
    3250616230705
    Cantidad
    4 Piezas
    • quadro 5
    • quadro - sistemas de distribución de energía
    • quadro evo - sistemas de distribución de energía y cone­xión
    • Ver más

    Pletina de cobre flexible de 20x2 mm, 160A, para armarios quadro4/5/plus UM92X

    Precio de venta
    200,61 €
    / uni. *
    200,61 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Pletina de cobre flexible de 20x2 mm, 160A, para armarios quadro4/5/plus

    UM92X

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      160 A
    Dimen­siones
    • Anchura/grosor de la barra de cone­xión
      2 - 2 mm
    • Altura de la barra
      20 mm
    • Longitud del emba­rrado
      2000 mm
    Equipo
    • Número de sección en anchura
      8
    • Tipo de barra
      Lami­nado
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Cobre

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration UM92X
    PDF
    Informe RoHS UM92X
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen UM92X | Hager España

      Imagen del producto UM92X

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto UM92X | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto UM92X

      Pletina de cobre flexible de 20x2 mm, 160A, para armarios quadro4/5/plus

      PDF
    • Folleto

      Imagen Folleto Armario quadro evo | Hager España

      Folleto Armario quadro evo

      PDF
      2,85 MB
      Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

      Folleto hw+, ACB, quadro evo

      PDF
      4,06 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      UT87J - Pletina de cobre para circuito de protección, 50x5x1000 mm, arm. quadro4/5/plus
      UT87J
      Pletina de cobre para circuito de protección, 50x5x1000 mm, arm. quadro4/5/plus
      Precio de venta
      303,39 €
      / uni. *
      303,39 €
      / uni. *
    • 2
      UC952 - Perfil DIN regulable e inclinable, 80x750 mm ancho, para armarios quadro4/5/plus
      UC952
      Perfil DIN regulable e inclinable, 80x750 mm ancho, para armarios quadro4/5/plus
      Precio de venta
      61,95 €
      / uni. *
      61,95 €
      / uni. *
    • 3
      UT87F - Pletina de cobre para circuito de protección, 50x5x400 mm, arm. quadro4/5/plus
      UT87F
      Pletina de cobre para circuito de protección, 50x5x400 mm, arm. quadro4/5/plus
      Precio de venta
      116,07 €
      / uni. *
      116,07 €
      / uni. *
    • 4
      UT87G - Pletina de cobre para circuito de protección, 50x5x700 mm, arm. quadro4/5/plus
      UT87G
      Pletina de cobre para circuito de protección, 50x5x700 mm, arm. quadro4/5/plus
      Precio de venta
      220,85 €
      / uni. *
      220,85 €
      / uni. *
    • 5
      UC870 - Conector int. maniobra HA125/160A a bloque de conex., en armarios quadro4/5/plus
      UC870
      Conector int. maniobra HA125/160A a bloque de conex., en armarios quadro4/5/plus
      Precio de venta
      201,90 €
      / uni. *
      201,90 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U