Pletina de cobre perforada M10 1750x63x5 mm, para armarios Quadro4/5/Plus UC922

EAN
3250616139220
Cantidad
2 PCEs
Grupo
12
460,25 €
/ uni. *

Características técnicas

Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    700 A
Dimensiones
  • Altura del producto instalado
    5 mm
  • Longitud en mm
    1750 mm
  • Anchura del producto instalado
    1750 mm
  • Altura del embarrado
    5 mm
  • Ancho del embarrado
    63 mm
Equipo
  • Número de tramos a lo ancho
    7

Texto para prescripción

Pletina de cobre perforada M10 1750x63x5 mm, para armarios Quadro4/5/Plus
Pletina de cobre perforada M10 1750x63x5 mm, para armarios quadro4/5/plus

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.