The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 4000 A
    • quadro evo - sistemas de distribución de energía y cone­xión<br/>
    • UC500BB
    EAN
    3250616375628
    Cantidad
    1 uni.
    • quadro evo - sistemas de distribución de energía y cone­xión

    Soporte para embarrado, quadro evo, longitud 500mm UC500BB

    Precio de venta
    77,00 €
    / uni. *
    77,00 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Soporte para embarrado, quadro evo, longitud 500mm

    UC500BB

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      45 mm
    • Anchura
      500 mm
    • Profun­didad
      44 mm
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Acero

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UC500BB
    PDF
    Informe RoHS UC500BB
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen UC500BB | Hager España

      Imagen del producto UC500BB

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto UC500BB | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto UC500BB

      Soporte para embarrado, quadro evo, longitud 500mm

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen Manual de instrucciones International 2026-10-23 | Hager España

      Manual de instrucciones International 2026-10-23

      PDF
      4,07 MB
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación International 2021-02-09 | Hager España

      Manual de instalación International 2021-02-09

      PDF
      22,89 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Armario quadro evo | Hager España

      Folleto Armario quadro evo

      PDF
      2,85 MB
      Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

      Folleto hw+, ACB, quadro evo

      PDF
      4,06 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2024-02-15 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Imagen Declaración de conformidad International 2024-02-15 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2024-09-17 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2024-09-17 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      UC916 - Canal de cableado vertical de 80x60x2000 mm para armarios quadro4/5/plus
      UC916
      Canal de cableado vertical de 80x60x2000 mm para armarios quadro4/5/plus
      Precio de venta
      68,98 €
      / uni. *
      68,98 €
      / uni. *
    • 2
      UC828 - Pantalla protección 212x990 mm, embarrado inclinado 630A, arm. quadro4/5/plus
      UC828
      Pantalla protección 212x990 mm, embarrado inclinado 630A, arm. quadro4/5/plus
      Precio de venta
      111,27 €
      / uni. *
      111,27 €
      / uni. *
    • 3
      UC968 - Pletina de cobre perforada M10, 125x5 mm
      UC968
      Pletina de cobre perforada M10, 125x5 mm
      Precio de venta
      925,08 €
      / uni. *
      925,08 €
      / uni. *
    • 4
      UC922 - Pletina de cobre perforada M10 1750x63x5 mm, para armarios quadro4/5/plus
      UC922
      Pletina de cobre perforada M10 1750x63x5 mm, para armarios quadro4/5/plus
      Precio de venta
      517,37 €
      / uni. *
      517,37 €
      / uni. *
    • 5
      UC832 - Pletina de cobre perforada M6 1000x20x5 mm, para armarios quadro4/5/plus
      UC832
      Pletina de cobre perforada M6 1000x20x5 mm, para armarios quadro4/5/plus
      Precio de venta
      151,34 €
      / uni. *
      151,34 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U