Canal de cableado vertical de 80x60x2000 mm para armarios Quadro4/5/Plus UC916

EAN
3250616139169
Cantidad
2 PCEs
Grupo
12
Precio de venta
57,67 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Flexible
    No
Configuración
  • Configuración de las paredes del perfil
    Estampado
Corriente eléctrica
  • Estable a las corrientes de fuga
Dimensiones
  • Altura de la canal
    80 mm
  • Longitud en mm
    2000 mm
  • Ancho de la canal
    60 mm
  • Anchura del producto instalado
    60 mm
  • Anchura de los precortes laterales
    6 mm
  • Ancho de la lengüeta
    6.5 mm
Puerta, tapa
  • Forma de la tapa
    Sin embalaje
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Gris claro
  • Color RAL
    RAL 7035 - Gris luminoso
  • Material
    PVC
Instalación, montaje
  • Perforación de zócalo
    EN 50085-2-3:1999
Cable
  • Sección interior
    3848 mm²
Equipo
  • Número de compartimentos
    1
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    -5…60 °C

Texto para prescripción

Canal de cableado vertical de 80x60x2000 mm para armarios Quadro4/5/Plus
Canal de cableado vertical de 80x60x2000 mm para armarios quadro4/5/plus Se suministra con tapa.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.