The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Canal de cuadro
    • Canal de cuadro PVC
    • BA7CLIP
    EAN
    4012740878777
    Cantidad
    10 Piezas
    • Canal de cuadro PVC
    • Canal de cuadro libre de haló­genos
    • Ver más

    Sujetacables, en PVC, para canales de cuadro BA7 y BA7A BA7CLIP

    Precio de venta
    1,58 €
    / uni. *
    1,58 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Sujetacables, en PVC, para canales de cuadro BA7 y BA7A

    BA7CLIP

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Insta­la­ción, montaje
    • Es ajus­table a la anchura del conducto
      Sí
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Polies­ti­reno (PS)
    • Colour
      Negro
    • Series rela­cio­nadas
      BA7 25x40, BA7 40x40, BA7 40x60, BA7 40x80, BA7 40x100, BA7 60x40, BA7 60x60, BA7 60x80, BA7 60x100, BA7 60x120, BA7 80x40, BA7 80x60, BA7 80x80, BA7 80x100, BA7 80x120, BA7 100x60, BA7 100x80, BA7 100x100, BA7A 25x25, BA7A 25x40, BA7A 25x80, BA7A 40x25, BA7A 40x30, BA7A 40x40, BA7A 40x60, BA7A 40x80, BA7A 40x100, BA7A 60x25, BA7A 60x30, BA7A 60x40, BA7A 60x60, BA7A 60x80, BA7A 60x100, BA7A 60x120, BA7A 80x25, BA7A 80x30, BA7A 80x40, BA7A 80x60, BA7A 80x80, BA7A 80x100, BA7A 80x120, BA7A 100x40, BA7A 100x60, BA7A 100x80, BA7A 100x100, HA7 25x40, HA7 25x80, HA7 40x40, HA7 40x60, HA7 40x80, HA7 40x100, HA7 60x40, HA7 60x60, HA7 60x80, HA7 60x100, HA7 60x120, HA7 80x40, HA7 80x60, HA7 80x80, HA7 80x100, HA7 80x120, HA7 100x40, HA7 100x60, HA7 100x80, HA7 100x100

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration BA7CLIP
    PDF
    Informe RoHS BA7CLIP
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen BA7CLIP | Hager España

      Imagen del producto BA7CLIP

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto BA7CLIP | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto BA7CLIP

      Sujetacables, en PVC, para canales de cuadro BA7 y BA7A

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen ES_FICHA TÉCNICA - Canal BA7 en PVC | Hager España

      ES_FICHA TÉCNICA - Canal BA7 en PVC

      PDF
      99,54 kB
      Imagen FICHA TÉCNICA - Canal BA7A en PVC | Hager España

      FICHA TÉCNICA - Canal BA7A en PVC

      PDF
      100,63 kB
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07

      PDF
      307,86 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      HA740040 - Canal de cuadro con tapa HA7 de 40x40 mm, en PC/ABS gris claro (RAL7035)
      HA740040
      Canal cuadro sin halógenos HA7 40x40 mm, color girs RAL7035
      Precio de venta
      16,29 €
      / Metro *
      16,29 €
      / Metro *
    • 2
      HA740025 - Canal de cuadro con tapa HA7 de 40x25 mm, en PC/ABS gris claro (RAL7035)
      HA740025
      Canal cuadro sin halógenos HA7 40x25 mm, color girs RAL7035
      Precio de venta
      13,60 €
      / Metro *
      13,60 €
      / Metro *
    • 3
      HA760030 - Canal cuadro sin halógenos HA7 60x30 mm, color girs RAL7035
      HA760030
      Canal cuadro sin halógenos HA7 60x30 mm, color girs RAL7035
      Precio de venta
      18,78 €
      / Metro *
      18,78 €
      / Metro *
    • 4
      HA760060 - Canal de cuadro con tapa HA7 de 60x60 mm, en PC/ABS gris claro (RAL7035)
      HA760060
      Canal cuadro sin halógenos HA7 60x60 mm, color girs RAL7035
      Precio de venta
      23,50 €
      / Metro *
      23,50 €
      / Metro *
    • 5
      HA760100 - Canal cuadro sin halógenos HA7 60x100 mm, color girs RAL7035
      HA760100
      Canal cuadro sin halógenos HA7 60x100 mm, color girs RAL7035
      Precio de venta
      34,00 €
      / Metro *
      34,00 €
      / Metro *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U