The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Gestión del cableado
  • Canal de cuadro
  • Canal de cuadro PVC
  • BA70252K
  • Gestión del cableado

Tapa para canales de cuadro BA725025, color gris RAL7030 BA70252K

EAN
4012740878753
Cantidad
28 Metros
Precio de venta
2,13 €
/ Metro *
2,13 €
/ Metro *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Tapa para canales de cuadro BA725025, color gris RAL7030

BA70252K

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Productos compatibles

  • Productos asociados 2 productos disponibles

Productos asociados

  • BA725025

    Canal de cuadro de PVC de 25x25 mm, color gris RAL7030

    4,74 €  / Metro*
  • BA7A25025

    Canal cuadro BA7A 25x25 mm, color gris RAL7030

    4,08 €  / Metro*

Características técnicas

Dimen­siones
  • Anchura
    25 mm
  • Longitud
    2000 mm
  • Anchura de la tapa
    25 mm
Mate­riales
  • Mate­rial
    Poli­cloruro de vinilo (PVC)
  • Colour
    Gris piedra
  • Series rela­cio­nadas
    BA7 25x25, BA7A 25x25

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí

Certificaciones y documentos

Hager REACH declaration BA70252K
PDF
Hager Informe RoHS BA70252K
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen BA70252K | Hager España

    Imagen del producto BA70252K

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto BA70252K | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto BA70252K

    Tapa para canales de cuadro BA725025, color gris RAL7030

    PDF
  • Folletos técnicos

    Imagen ES_FICHA TÉCNICA - Canal BA7 en PVC | Hager España

    ES_FICHA TÉCNICA - Canal BA7 en PVC

    PDF
    99,54 kB
    Imagen FICHA TÉCNICA - Canal BA7A en PVC | Hager España

    FICHA TÉCNICA - Canal BA7A en PVC

    PDF
    100,63 kB
  • Folleto

    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Ficha de datos del producto

    Imagen Product sheet for slotted trunking system BA7 in English | Hager España

    Product sheet for slotted trunking system BA7 in English

    Ficha de datos del producto en-GB 2018-10-11

    PDF
    455,98 kB
    Imagen Product sheet for slotted trunking system BA7 in German | Hager España

    Product sheet for slotted trunking system BA7 in German

    Ficha de datos del producto de-DE 2018-10-11

    PDF
    457,86 kB
    Imagen Product sheet for slotted trunking system BA7A in German | Hager España

    Product sheet for slotted trunking system BA7A in German

    Ficha de datos del producto de-DE 2018-10-11

    PDF
    395,99 kB
  • Declaración de conformidad

    Imagen EU-Declaration BA7 T010A DE_EN 25072019 | Hager España

    EU-Declaration BA7 T010A DE_EN 25072019

    Declaración de conformidad International 2019-08-23

    PDF
    39,95 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    BA7CLIP - Sujetacables, en PVC, para canales de cuadro BA7 y BA7A
    BA7CLIP
    Sujetacables, en PVC, para canales de cuadro BA7 y BA7A
    Precio de venta
    1,39 €
    / uni. *
    1,39 €
    / uni. *
  • 2
    UC916 - Canal de cableado vertical de 80x60x2000 mm para armarios quadro4/5/plus
    UC916
    Canal de cableado vertical de 80x60x2000 mm para armarios quadro4/5/plus
    Precio de venta
    61,50 €
    / uni. *
    61,50 €
    / uni. *
  • 3
    BA70302 - Tapa para canales de cuadro BA7 de 30 mm de ancho, color gris claro (RAL7035)
    BA70302
    Tapa para canales de cuadro BA7 de 30 mm de ancho, color gris claro (RAL7035)
    Precio de venta
    2,49 €
    / Metro *
    2,49 €
    / Metro *
  • 4
    BA70402 - Tapa para canales de cuadro BA7 de 40 mm de ancho, color gris RAL7030
    BA70402
    Tapa para canales de cuadro BA7 de 40 mm de ancho, color gris RAL7030
    Precio de venta
    2,78 €
    / Metro *
    2,78 €
    / Metro *
  • 5
    BA7A100100BL - Canal de cuadro de 100x100 mm, color azul RAL5015
    BA7A100100BL
    Canal de cuadro de 100x100 mm, color azul RAL5015
    Precio de venta
    44,48 €
    / Metro *
    44,48 €
    / Metro *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U