Pletina de cobre perforada M10, 125x5 mm UC968

EAN
3250616139688
Cantidad
2 PCEs
Grupo
12
Precio de venta
828,82 €
/ uni. *

Características técnicas

Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    1250 A
Dimensiones
  • Altura del producto instalado
    5 mm
  • Longitud en mm
    1750 mm
  • Anchura del producto instalado
    1750 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Cobre
Equipo
  • Número de tramos a lo ancho
    2
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado

Texto para prescripción

Pletina de cobre perforada M10, 125x5 mm
Pletina de cobre perforada M10, 125x5 mm

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.