Pletina de cobre perforada M10 1750x120x10 mm, para armarios QuadroPlus UC968E

EAN
3250616110083
Cantidad
2 PCEs
Grupo
12
Precio de venta
1.883,79 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Flexible
    No
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    2000 A
Dimensiones
  • Altura del producto instalado
    120 mm
  • Longitud en mm
    1750 mm
  • Anchura del producto instalado
    1750 mm
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado

Texto para prescripción

Pletina de cobre perforada M10 1750x120x10 mm, para armarios QuadroPlus
Pletina de cobre perforada M10 1750x120x10 mm, para armarios quadroplus

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.