Pletina de cobre perforada M10 1750x60x10 mm, para armarios QuadroPlus UC922E

EAN
3250616110052
Cantidad
2 PCEs
Grupo
12
Precio de venta
978,77 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Flexible
    No
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    1250 A
Dimensiones
  • Altura del producto instalado
    60 mm
  • Longitud en mm
    1750 mm
  • Anchura del producto instalado
    1750 mm
  • Altura del embarrado
    5 mm
  • Ancho del embarrado
    63 mm
Equipo
  • Número de tramos a lo ancho
    7

Texto para prescripción

Pletina de cobre perforada M10 1750x60x10 mm, para armarios QuadroPlus
Pletina de cobre perforada M10 1750x60x10 mm, para armarios quadroplus

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.