Rejilla ventilación para armarios RAL 7035 325x325x34 FL226Z

EAN
3250619272269
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
127,30 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    33 mm
  • Altura del producto instalado
    325 mm
  • Anchura del producto instalado
    325 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    RAL 7035
  • Material
    PC-ABS sin halógenos
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP54
  • Clase de protección
    Clase I

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Rejilla ventilación para armarios RAL 7035 325x325x34
Rejilla ventilación para armarios RAL 7035 325x325x34

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.