Juego cuadros superior e inferior para armarios quadro evo de 450x600 mm FN020EW
EAN
3250612772049
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
784,08 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Envolventes vacías 2 productos disponibles
-
Tablero de distribución para dispositivos montados en carril DIN 50 productos disponibles
-
Expansionadores de unión 4 productos disponibles
-
58 productos disponibles
-
Placa de ventilación 6 productos disponibles
-
Ver más 82 otros productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura50 mm
-
Anchura450 mm
-
Profundidad600 mm
Equipo
-
Con entrada de cableNo
Materiales
-
ColourBlanco puro
Instalación, montaje
-
Adecuado para uso en exterioresNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación International 2024-04-10
PDF3,97 MB -
Manual
Manual it-IT 2024-05-27
PDF4,98 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad 2024-09-17
PDF399,41 kBDeclaración de conformidad 2024-09-17
PDF394,42 kBDeclaración de conformidad International 2023-09-26
PDF360,17 kBDeclaración de conformidad International 2023-09-26
PDF348,14 kBDeclaración de conformidad International 2024-02-15
PDF393,09 kBDeclaración de conformidad International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Más descargas