The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 4000 A
    • quadro evo - sistemas de distribución de energía y cone­xión<br/>
    • UC920250AL
    EAN
    3250610105368
    Cantidad
    1 uni.
    • quadro evo - sistemas de distribución de energía y cone­xión

    Barra de aluminio 2500A longitud 2000 mm UC920250AL

    Precio de venta
    927,97 €
    / uni. *
    927,97 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Barra de aluminio 2500A longitud 2000 mm

    UC920250AL

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      2500 A
    Dimen­siones
    • Altura de la barra
      100 mm
    • Longitud del emba­rrado
      2000 mm
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Aluminio

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration UC920250AL
    PDF
    Informe RoHS UC920250AL
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen UC920250AL | Hager España

      Imagen del producto UC920250AL

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto UC920250AL | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto UC920250AL

      Barra de aluminio 2500A longitud 2000 mm

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen Manual de instrucciones International 2026-10-23 | Hager España

      Manual de instrucciones International 2026-10-23

      PDF
      4,07 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      UC2060AMD - Perfil DIN regulable en profundidad, para quadro evo, 200x600mm
      UC2060AMD
      Perfil DIN regulable en profundidad, para quadro evo, 200x600mm
      Precio de venta
      117,18 €
      / uni. *
      117,18 €
      / uni. *
    • 2
      UC8210BB - Kit de embarrado, para quadro evo, 4x(2 barras de 10mm)
      UC8210BB
      Kit de embarrado, para quadro evo, 4x(2 barras de 10mm)
      Precio de venta
      153,32 €
      / uni. *
      153,32 €
      / uni. *
    • 3
      UC920160AL - Barra de aluminio 2000A longitud 2000 mm
      UC920160AL
      Barra de aluminio 2000A longitud 2000 mm
      Precio de venta
      711,36 €
      / uni. *
      711,36 €
      / uni. *
    • 4
      UC8110BB - Kit de embarrado, para quadro evo, 4x(1 barra de 10mm)
      UC8110BB
      Kit de embarrado, para quadro evo, 4x(1 barra de 10mm)
      Precio de venta
      143,04 €
      / uni. *
      143,04 €
      / uni. *
    • 5
      UC920125AL - Barra de aluminio 1250A longitud 2000 mm
      UC920125AL
      Barra de aluminio 1250A longitud 2000 mm
      Precio de venta
      527,77 €
      / uni. *
      527,77 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U