Rejilla ventilación para armarios RAL 7035 250x250x31 FL224Z

EAN
3250619272245
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
107,14 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    31 mm
  • Altura del producto instalado
    250 mm
  • Anchura del producto instalado
    250 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    RAL 7035
  • Material
    PC-ABS sin halógenos
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP54
  • Clase de protección
    Clase II

Texto para prescripción

Rejilla ventilación para armarios RAL 7035 250x250x31
Rejilla ventilación para armarios RAL 7035 250x250x31

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.