Juego cuadros superior e inferior para armarios quadro evo de 900x800 mm FN017EW
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Embarrado 36 productos disponibles -
Obturadores 1 productos disponibles -
Placa de ventilación 6 productos disponibles -
Placa ciega para carcasa 16 productos disponibles -
Envolventes vacías 2 productos disponibles -
Accesorios comunes 1 productos disponibles
Completa tu sistema
- Embarrado
- Obturadores
- Placa de ventilación
- Placa ciega para carcasa
- Envolventes vacías
- Accesorios comunes
- Accesorios de montaje
- Tapa de cobertura/banda identificativa
- Panel superior/techo para armario
- Panel lateral/posterior
- Cerrojo
- Elemento base/base
- Componentes para cableado, entrada de cables y fijación de cables
- Canal
- Guía de cable para carcasas / armarios
- Soporte de puentes de conexión
- Accesorios para barras colectoras
- Perfil DIN
- Bisagra para sistemas de distribución
- Accesorios de gestión térmica de armarios
- Ventilador para armario
- Accesorios de transporte
- Tablero de distribución para dispositivos montados en carril DIN
- Expansionadores de unión
- Tuerca cuadrada encajada
- Porta-documentos
- Sistema de conducto de cables ranurado
- Termostato / higrostato (armario de distribución)
- Puerta/panel de funcionamiento
- Kits para instalación de bastidores abiertos
- Perno de cabeza de martillo
- Conector de puentes de conexión
- Carril de puesta a tierra para distribuidor
- Cerraduras
- Placa de montaje para caja de distribuidor
- Accesorios de montaje internos
-
UC966Pletina de cobre perforada M10 1750x80x5 mm, para armarios quadro4/5/plus
-
UC967EPletina de cobre perforada M10 1750x100x10 mm, para armarios quadroplus
-
UC920160ALBarra de aluminio 2000A longitud 2000 mm
-
UC920125ALBarra de aluminio 1250A longitud 2000 mm
-
UC91880ALBarra de aluminio 800A longitud 1800 mm
-
UC918160ALBarra de aluminio 2000A longitud 1800 mm
-
UC918125ALBarra de aluminio 1250A longitud 1800 mm
-
UC844Pletina de cobre perforada M10 1750x50x5 mm, para armarios quadro4/5/plus
-
UC844EPletina de cobre perforada M10 1750x50x10 mm, para armarios quadroplus
-
UC922Pletina de cobre perforada M10 1750x63x5 mm, para armarios quadro4/5/plus
-
UC922EPletina de cobre perforada M10 1750x60x10 mm, para armarios quadroplus
-
UT87EPletina de cobre para circuito de protección, 25x5x1750 mm, arm. quadro4/5/plus
-
UC966EPletina de cobre perforada M10 1750x80x10 mm, para armarios quadroplus
-
UC967Pletina de cobre perforada M10 1750x100x5 mm, para armarios quadro4/5/plus
-
UC968EPletina de cobre perforada M10 1750x120x10 mm, para armarios quadroplus
-
KS72CPletina de cobre perforada de 1000x12x6 mm, 160A
-
UM92WPletina de cobre flexible de 30x6 mm, 630A, para armarios quadro4/5/plus
-
UM92XPletina de cobre flexible de 20x2 mm, 160A, para armarios quadro4/5/plus
-
UM92YPletina de cobre flexible de 20x3 mm, 250A, para armarios quadro4/5/plus
-
UM92ZPletina de cobre flexible de 32x4 mm, 400A, para armarios quadro4/5/plus
-
FL236ZFiltro de recambio para rejilla FL226Z (325x325x34)
-
FL234ZFiltro de recambio para rejilla FL224Z (250x250x31)
-
FL230ZFiltro de recambio para rejilla FL220Z (150x150x28)
-
FL226ZRejilla ventilación para armarios RAL 7035 325x325x34
-
FL224ZRejilla ventilación para armarios RAL 7035 250x250x31
-
FL220ZRejilla ventilación para armarios RAL 7035 150x150x28
-
UC8020PLPanel frontal metálico ranurado, sistema quadro, 800x200 mm
-
UC8010PLPanel frontal metálico ranurado, sistema quadro, 800x100 mm
-
FN948EPlaca de cobertura entre dos armarios quadro evo de 900 mm de anchura
-
UC249Tapa ciega fija de 100x800 mm para armarios quadro4/5/plus
-
UC246Tapa ciega fija de 600x800 mm para armarios quadro4/5/plus
-
UC245Tapa ciega fija de 400x800 mm para armarios quadro4/5/plus
-
UC244Tapa ciega fija de 300x800 mm para armarios quadro4/5/plus
-
UC243Tapa ciega fija de 200x800 mm para armarios quadro4/5/plus
-
UC242Tapa ciega fija de 150x800 mm para armarios quadro4/5/plus
-
UC241Tapa ciega fija de 50x800 mm para armarios quadro4/5/plus
-
UC240Tapa ciega fija de 75x800 mm para armarios quadro4/5/plus
-
FN296EDWPanel frontal o posterior ranurado para armarios quadroevo de 1900x900 mm
-
FN297EDWPanel frontal o posterior ranurado para armarios quadroevo de 2100x900 mm
-
UC247Tapa ciega fija de 800x800 mm para armarios quadro4/5/plus
-
UC803040FPPlaca ranurada frontal, quadro evo, 800x300x400mm
-
UC8040FPTapa frontal perforada fija, quadro evo, 800x400mm
-
FN950Kit de asociación horizontal para armarios quadro evo
-
UC969Tuerca clip con tornillo M5 para armarios Orion y quadro
-
FN954EKit de asociación de dos armarios quadro evo en produndidad
-
UC200FUSoporte de montaje perforado, perfil en C, para quadro evo, longitud 200mm
-
UC275FUSoporte de montaje perforado, perfil en C, para quadro evo, longitud 275mm
-
UC475FUSoporte de montaje perforado, perfil en C, para quadro evo, longitud 475mm
-
UC600FUSoporte de montaje perforado, perfil en C, para quadro evo, longitud 600mm
-
UC700FUSoporte de montaje perforado, perfil en C, para quadro evo, longitud 700mm
-
UC900FUSoporte de montaje perforado en C, para quadro evo, longitud 900mm
-
UC800FUSoporte de montaje perforado, perfil en C, para quadro evo, longitud 800mm
-
UC000XHPkit de aislamiento clase II para interruptores series h3, h3+, para quadro evo
-
UC835XHPSoporte aislador M8x35, quadroevo
-
UC856ETornillo, sistema quadro, autoroscante, para armario metálico, M6x10mm, 25 uds
-
UC000FUEscuadra para soportes perforados, quadro evo
-
FN944EPlaca de cobertura entre dos armarios quadro evo de 800 mm de profundidad
-
FN943EPlaca de cobertura entre dos armarios quadro evo de 600 mm de profundidad
-
UC296Tapa ciega de retroceso fija de 300x800 mm para armarios quadro4/5/plus
-
UC298Tapa ciega de retroceso fija de 600x800 mm para armarios quadro4/5/plus
-
FN1990AFMarco de acabado, quadro evo, 1900X900 mm
-
FN2190AFMarco de acabado, quadro evo, 2100x900 mm
-
FN077ETapas ciegas superior o inferior para armarios quadro evo de 900x800 mm
-
UC815Soporte pletinas para embarrado escalonado 400A para armarios quadro/4/5/plus
-
FN80TBPWPiezas cierre superior e inferior, quadro evo, para armarios ancho 800mm
-
FN9080CEWPlaca inferior pasacables abierta, quadro evo, 900x800 mm
-
FN9080RWNTecho ventilado IP31, sistema quadro, 900x800mm
-
FN9080VTWTecho ventilado IP30, sistema quadro, 900x800mm
-
FN377EPanel lateral para armarios quadroevo de 2100x800 mm
-
FN376EPanel lateral para armarios quadro evo de 1900x800 mm
-
FN366EPanel lateral para armarios quadro evo de 1900x600 mm
-
FN297EPanel frontal o posterior para armarios quadroevo de 2100x900 mm
-
FN296EPanel posterior para armarios quadro evo de 1900x900 mm
-
FN267EPanel posterior 2100x200 mm para armarios quadroevo
-
FN266EPanel posterior 1900x200 mm para armarios quadroevo
-
UC830Soporte pletinas cobre para embarrado lateral 250A, armarios quadro4/5/plus
-
UC600BBSoporte para embarrado, quadro evo, longitud 600mm
-
UC700BBSoporte para embarrado, quadro evo, longitud 700mm
-
UC800BBSoporte para embarrado, quadro evo, longitud 800 mm
-
UC820NSoporte pletinas cobre para embarrado 630A, armarios quadro4/5/evo
-
UC828Pantalla protección 212x990 mm, embarrado inclinado 630A, arm. quadro4/5/plus
-
UC827Pantalla protección 294x990 mm para embarrado 630A, armarios quadro4/5/plus
-
UC826Soporte pletinas cobre para embarrado inclinado 630A, armarios quadro4/5/plus
-
UC816Pantalla protección 620 mm embarrado escalonado 400A, para arm. quadro4/5/plus
-
UC8110BBKit de embarrado, para quadro evo, 4x(1 barra de 10mm)
-
UC8210BBKit de embarrado, para quadro evo, 4x(2 barras de 10mm)
-
UC825BBKit de embarrado, para quadro evo, 4x(2 barras de 5mm)
-
UC8310BBKit de embarrado, para quadro evo, 4x(3 barras de 10mm)
-
UC000BBKit soporte aislante, quadro evo, 4 piezas
-
UC1800FMontante funcional frontal, 2 unidades, para quadro evo, altura 1800 mm
-
UC2080MDNKit de perfil DIN para aparamenta modular, 36 módulos, para quadro evo, 200x800mm
-
UC989Soporte de fijación universal, 750 mm de ancho, para armarios quadro4/5/plus
-
UC2080AMDPerfil DIN regulable en profundidad, para quadro evo, 200x800mm
-
UC600BUMontantes funcionales posteriores, quadro evo, altura 600 mm
-
UC800BUMontantes funcionales posteriores, quadro evo, altura 800 mm
-
UC600FMontantes funcionales frontales, 2 unidades, para quadro evo, altura 600 mm
-
UC400FMontantes funcionales frontales, 2 unidades, para quadro evo, altura 400 mm
-
UC300FMontantes funcionales frontales, 2 unidades, para quadro evo, altura 300 mm
-
UC200FMontantes funcionales frontales, 2 unidades, para quadro evo, altura 200 mm
-
UC2000FMontantes funcionales frontales, 2 unidades, para quadro evo, altura 2000 mm
-
A099BPerfil DIN simétrico perforado, 15mm. alto, 2m longitud
-
UC2000FBMontantes funcionales frontal y posterior, quadro evo, altura 2000 mm
-
UC1800FBMontantes funcionales frontal y posterior, quadro evo, altura 1800 mm
-
UC1600FBMontantes funcionales frontal y posterior, quadro evo, altura 1600 mm
-
FN047EWMontantes estructurales para armarios quadro evo, 2100 mm alto
-
FN046EWMontantes estructurales para armarios quadro evo, 1900 mm alto
-
FN287EWMontante divisorio vertical armario quadro evo de 2100 mm alto y 1000mm ancho
-
FN286EWMontante divisorio vertical armario quadro evo de 1900 mm alto y 1000 mm ancho
-
FN2100PDMontante vertical para puerta parcial, quadro evo, 2100 mm
-
UC283PPNkit 3 int.automáticos enchufables P250, montaje vertical, quadro evo, 800x300 mm
-
UCBS80BBSoporte aisladores 4 barras montado en grupo, 800A
-
UC483HICKit para conmutador modular con mando motorizado HIC, 400/630A, 800x300 mm
-
UC686HICKit para conmutador modular con mando motorizado HIC, 1600A, 800x300 mm
-
UC2080MPPlaca de montaje interna posterior, quadro evo 200x800mm
-
UC183XKit para 3 int aut. x160, montaje vertical, para quadro evo, 800x300mm
-
UC486PWNkit 2 int.automáticos extraíbles P630, montaje vertical, quadro evo, 800x600 mm
-
UC486PPNkit 3 int.automáticos enchufables P630, montaje vertical, quadro evo, 800x600 mm
-
UC483PPNkit 1 int.automático enchufable P630, montaje horizontal, quadro evo, 800x300 mm
-
UC483PRNKit 2 int aut. P630, montaje vertical, quadro evo, 800x300 mm
-
UC484PDNKit 3 int.automáticos P630, montaje vertical, quadro evo, 800x400 mm
-
UC282PRKit equip.horizontal, 1 int.aut.h3+ P250 c.bloque diferencial, s.quadro, 800x200mm
-
UC283PNKit para 3 int aut.P250, montaje vertical, quadro evo, 800x300mm
-
UC283PMNKit para 3 int aut.P250 con mando motor, mont.vertical, quadro evo, 800x300mm
-
UC283PWNkit 3 int.automáticos extraíbles P250, montaje vertical, quadro evo, 800x300 mm
-
UC283PDNKit para 4 int aut.P250, montaje vertical, quadro evo, 800x300mm
-
UC183PNKit para 3 int aut.P160, montaje vertical, para quadro evo, 800x300mm
-
UC183PPNKit para 3 int aut.P160, enchufable, montaje vertical, para quadro evo, 800x300mm
-
UC182PKit equip. horizontal, para 1 int. automático h3+ P160, sistema quadro, 800x200mm
-
UC183PKit equip. vertical, para 3 int.automáticos h3+ P160, sistema quadro, 800x300mm
-
FN8020FDWKit tapa ciega fija, a nivel puerta, quadro evo, 900x200 mm
-
FN8020MDWPuerta parcial modular perfil DIN, quadro evo, 900x200mm
-
FN8020PDWPuerta parcial opaca, quadro evo, 900x200mm
-
FN8030PDWPuerta parcial opaca, quadro evo, 900x300mm
-
FN8040PDWPuerta parcial opaca, quadro evo, 800x400mm
-
FN8060PDWPuerta parcial opaca, quadro evo, 800x600mm
-
FN537EPuerta transparente para armarios quadroevo de 2100x900 mm
-
FN527EPuerta opaca para armarios quadro evo de 2100x900 mm
-
FN507EPuerta opaca para armarios quadroevo de 2100x700 mm
-
FN516EPuerta transparente para armarios quadro evo de 1900x700 mm
-
FN536EPuerta transparente para armarios quadro evo de 1900x900 mm
-
FN506EPuerta opaca para armarios quadro evo de 1900x700 mm
-
FN517EPuerta transparente para armarios quadroevo de 2100x700 mm
-
FN526EPuerta opaca para armarios quadro evo de 1900x900 mm
-
UC6080BLPlaca de segregación lateral frontal, para quadro evo, altura 600mm
-
UC8040FPW1Placa segregación para int. aut. PW1 mont.fijo, forma 3b, ancho 800mm, quadro evo
-
UC4080FULPlaca de segregación lateral completa, para quadro evo, 400x800 mm
-
UC3080FULPlaca de segregación lateral completa, para quadro evo, 300x800 mm
-
UC2080FULPlaca de segregación lateral completa, para quadro evo, 200x800 mm
-
UC1580FULPlaca de segregación lateral completa, quadro evo, 150x800 mm
-
UC600FLPlaca de segregación lateral frontal, para quadro evo, altura 600mm
-
UC400FLPlaca de segregación lateral frontal, para quadro evo, altura 400mm
-
UC300FLPlaca de segregación lateral frontal, para quadro evo, altura 300 mm
-
UC200FLPlaca de segregación lateral frontal, altura 200 mm, para quadro evo
-
UC150FLPlaca de Placa de segregación frontal lateral, quadro evo, alto 150mm
-
UC608040HWTKit segregación para int. corte al aire, ACB HWT, para quadro evo, 600x800mm
-
UC4080BLPlaca de segregación lateral posterior, para quadro evo, 400x800 mm
-
UC3080BLPlaca de segregación lateral posterior, para quadro evo, 300x800 mm
-
UC2080BLPlaca de segregación lateral posterior, para quadro evo, 200x800 mm
-
UC1580BLPlaca de segregación lateral posterior, quadro evo, 150x800mm
-
UC800FHPlaca de segregación horizontal frontal, para quadro evo, longitud 800 mm
-
UC1600BHPlaca de segregación horizontal posterior, para quadro evo, 1250/1600A
-
UC1000BHPlaca de segregación horizontal posterior, para quadro evo, 800/1000A
-
UC8040BHPlaca de segregación horizontal posterior, para quadro evo, 800x400mm
-
UC9125CKit 4 conexiones para embarrado de Al, 1250A, quadro evo
-
UC9800CKit 4 conexiones para embarrado de Al, 800A , quadro evo
-
UC9160CKit 4 conexiones para embarrado de Al, 1600A , quadro evo
-
UC9125TKit 4 derivaciones para embarrado de Al, 1250A , quadro evo
-
UC9800TKit 4 derivaciones para embarrado de Al, 800A , quadro evo
Características técnicas
-
Altura50 mm
-
Anchura900 mm
-
Profundidad800 mm
-
Con entrada de cableNo
-
Con desaireaciónNo
-
ColourBlanco puro
-
Adecuado para uso en exterioresNo
-
Apto para revestimiento de tejadoSí
-
Adecuado para revestimiento de sueloSí
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto FN017EW
Juego cuadros superior e inferior para armarios quadro evo de 900x800 mm
PDF -
Manual de instrucciones
Manual de instrucciones International 2024-12-04
PDF3,97 MB -
Folleto
Folleto Armario quadro evo
PDF2,85 MB
Folleto hw+, ACB, quadro evo
PDF4,06 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Declaración de conformidad International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22
PDF382,23 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22
PDF632,18 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22
PDF446,27 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Descubra el resto de productos de esta gama
-
5
-
1
FZ794Portaesquemas A4 en plástico (adhesivo) para cajas vega D y arm. Quadro4/5/evoPrecio de venta8,70 €/ uni. *8,70 €/ uni. * -
2
UC815Soporte pletinas para embarrado escalonado 400A para armarios quadro/4/5/plusPrecio de venta123,63 €/ uni. *123,63 €/ uni. * -
3
UC289Soporte de fijación universal 500 mm de ancho, para armarios quadro4/5/plusPrecio de venta42,99 €/ uni. *42,99 €/ uni. * -
4
UC243EMKit equip. 200x800 mm, aparamenta de medida 96x96 q4/5/plusPrecio de venta112,62 €/ uni. *112,62 €/ uni. * -
5
UC162XDkit 1 interruptor automático serie h3, x160, m.vertical, quadro evo, 600x200 mmPrecio de venta122,05 €/ uni. *122,05 €/ uni. *