Soporte aislador para embarrado quadro 4 y 5 , 630A UCBS80BB
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 34 productos disponibles
Productos asociados
Características técnicas
-
Altura40 mm
-
Anchura32 mm
-
Profundidad315 mm
-
Número de unidades1
-
Clase de protecciónClase de aislamiento I
-
Número de pasos de 75 mm de altura por panel de distribución24
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto UCBS80BB
Soporte aisladores 4 barras montado en grupo, 800A
PDF -
Manual de instalación
Operating manual International 2021-05-19
Manual de instalación International 2021-05-19
PDF7,87 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Declaración de conformidad International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Declaración de conformidad en-GB 2024-09-17
PDF399,41 kB
Declaración de conformidad en-GB 2024-09-17
PDF394,42 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22
PDF446,27 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2023-09-26
PDF360,17 kB