Armario Quadro5 de suelo, 2010x900x400 mm FM319
EAN
3250612633197
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
2.420,28 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Funciones
-
coverwithoverpressurereleaseNo
Configuración
-
Número de módulos432
Compatibilidad
-
suitableforlightningprotectionNo
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal630 A
Dimensiones
-
Profundidad de montaje400 mm
-
Profundidad del producto instalado400 mm
-
Profundidad interna400 mm
-
Altura del producto instalado2010 mm
-
Anchura del producto instalado900 mm
-
Ancho de las unidades de división36
-
cabinetsidewallmaterialthickness1.2 mm
Puerta, tapa
-
materialthicknesscabinetcover1.5 mm
-
Tipo de cerradura de la puertaSin cerradura
-
Bloqueable por candadoNo
-
hastransparentcoverordoorNo
Materiales, acabados, colores
-
ColorBlanco
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialMetal
-
Tipo de tratamiento de la superficieZincado
Instalación, montaje
-
Adaptado a uso internoNo
Equipo
-
Número de filas de la caja13
-
Número de tramos a lo ancho3
-
cabinetflangeplatesopeningquantity2
-
canbeextendedSí
Normas
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP55
-
Clase de protecciónClase I
-
mainfireresistanceexx-
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador FM319
PDF2 MB -
Manual de instalación
Manuales para el instalador FM319
PDF5 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF318 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF306 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF275 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF284 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para FM319
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Armario Quadro5 de suelo, 2010x900x400 mm
Armario quadro5 de suelo, 2010x900x400mm Suministrados con patas de fijación y zócalo de 150 mm. Armarios de estructura monobloc en chapa de acero zicado con recubrimiento pintura epoxi. RAL 9010. Grado de protección: IP30 sin puerta / IP55 con puerta Grado de resistencia mecánica: IK08 sin puerta / IK10 con puerta Corriente nominal máxima: 630 A. Tensión de aislamiento Ui: 690V c.a. Corriente asignada de cortocircuito: 35 kA. Aislamiento Clase I Certificado de acuerdo con las normas UNE EN 61439-1, -2
Armario quadro5 de suelo, 2010x900x400mm Suministrados con patas de fijación y zócalo de 150 mm. Armarios de estructura monobloc en chapa de acero zicado con recubrimiento pintura epoxi. RAL 9010. Grado de protección: IP30 sin puerta / IP55 con puerta Grado de resistencia mecánica: IK08 sin puerta / IK10 con puerta Corriente nominal máxima: 630 A. Tensión de aislamiento Ui: 690V c.a. Corriente asignada de cortocircuito: 35 kA. Aislamiento Clase I Certificado de acuerdo con las normas UNE EN 61439-1, -2
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !