The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 630 A
    • quadro - sistemas de distribución de energía
    • JP003
    Obturador en banda 10 módulos para armarios de distribución de la serie quadro. Fabricado en poliestireno de alta calidad y acabado en en color blanco RAL 9010.Dispone de precortes cada 1/2 módulo, facilitando una instalación versátil.
    EAN
    3250613560034
    Cantidad
    10 Piezas
    • Kits univers N y acce­so­rios
    • Acce­so­rios univers N
    • quadro - sistemas de distribución de energía
    • Ver más

    Obturador 10M para armarios quadro con precorte cada 1/2M, blanco (RAL 9010) JP003

    Precio de venta
    7,87 €
    / uni. *
    7,87 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Obturador 10M para armarios quadro con precorte cada 1/2M, blanco (RAL 9010)

    JP003

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Mate­riales
    • Colour
      Blanco puro
    • Código RAL
      9010

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration JP003
    PDF
    Informe RoHS JP003
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen JP003 | Hager España

      Imagen del producto JP003

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto JP003 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto JP003

      Obturador 10M con precorte cada 1/2M

      PDF
    • Folleto

      Imagen Armario univers - distribucion electrica hasta 630A | Hager España

      Armario univers - distribucion electrica hasta 630A

      PDF
      1017,48 kB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      UZ20GFR - Perfil aislante 30x10x2000mm para estabilizar prueba de cortocircuito
      UZ20GFR
      Perfil aislante 30x10x2000mm para estabilizar prueba de cortocircuito
      Precio de venta
      198,90 €
      / uni. *
      198,90 €
      / uni. *
    • 2
      UC6644PW1 - Kit 1 interruptor automático PW1 1600A, 4P, montaje fijo, quadro evo, 400x600mm
      UC6644PW1
      Kit 1 interruptor automático PW1 1600A, 4P, montaje fijo, quadro evo, 400x600mm
      Precio de venta
      252,38 €
      / uni. *
      252,38 €
      / uni. *
    • 3
      UC6844PW1 - Kit interruptor aut. x2 PW1 1600A,4P,montaje fijo,quadro evo,400x800mm
      UC6844PW1
      Kit interruptor aut. x2 PW1 1600A, 4P, montaje fijo, quadro evo, 400x800mm
      Precio de venta
      323,83 €
      / uni. *
      323,83 €
      / uni. *
    • 4
      UT50C - Tapa vertical para bridas UZ25V1, UZ25V2
      UT50C
      Tapa vertical para bridas UZ25V1, UZ25V2
      Precio de venta
      21,24 €
      / uni. *
      21,24 €
      / uni. *
    • 5
      UZ02B3 - Perfil DIN simétrico, 2 tramos, para armarios Univers
      UZ02B3
      Perfil DIN simétrico, 2 tramos, para armarios Univers
      Precio de venta
      53,95 €
      / uni. *
      53,95 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U