The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 630 A
    • quadro - kits de equipa­miento
    • FM498
    EAN
    3250612634989
    Cantidad
    1 uni.
    • quadro - kits de equipa­miento

    Placa de montaje ciega, 1650x750 mm, para armarios quadro5 de 400 mm profundo FM498

    Precio de venta
    644,74 €
    / uni. *
    644,74 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Placa de montaje ciega, 1650x750 mm, para armarios quadro5 de 400 mm profundo

    FM498

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      1650 mm
    • Anchura
      734 mm
    • Profun­didad
      2,50 mm
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Acero
    • Trata­miento
      Zincado

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP en-GB 2024-10-31
    PDF
    449,71 kB
    REACH declaration FM498
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen FM498 | Hager España

      Imagen del producto FM498

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto FM498 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto FM498

      Placa de montaje ciega, 1650x750 mm, para armarios quadro5 de 400 mm profundo

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      UC234 - Tapa ciega fija de 300x600 mm para armarios quadro4/5/plus
      UC234
      Tapa ciega fija de 300x600 mm para armarios quadro4/5/plus
      Precio de venta
      69,80 €
      / uni. *
      69,80 €
      / uni. *
    • 2
      UC233 - Tapa ciega fija de 200x600 mm para armarios quadro4/5/plus
      UC233
      Tapa ciega fija de 200x600 mm para armarios quadro4/5/plus
      Precio de venta
      64,76 €
      / uni. *
      64,76 €
      / uni. *
    • 3
      UC236 - Tapa ciega fija de 600x600 mm para armarios quadro4/5/plus
      UC236
      Tapa ciega fija de 600x600 mm para armarios quadro4/5/plus
      Precio de venta
      79,97 €
      / uni. *
      79,97 €
      / uni. *
    • 4
      UC221 - Tapa ciega fija de 50x350 mm para armarios quadro4/5/plus
      UC221
      Tapa ciega fija de 50x350 mm para armarios quadro4/5/plus
      Precio de venta
      34,50 €
      / uni. *
      34,50 €
      / uni. *
    • 5
      UC230 - Tapa ciega fija de 75x600 mm para armarios quadro4/5/plus
      UC230
      Tapa ciega fija de 75x600 mm para armarios quadro4/5/plus
      Precio de venta
      47,64 €
      / uni. *
      47,64 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U