Tapa ciega fija 50x350 mm, arm. Q4/5/+ • UC221 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Catálogo
  • Cajas y Arma­rios
  • Arma­rios de distribución hasta 4000 A
  • quadro evo - kits de equipa­miento y acce­so­rios
  • UC221

Tapa ciega fija de 50x350 mm para armarios quadro4/5/plus

UC221

  • Cajas y Arma­rios

Tapa ciega fija de 50x350 mm para armarios quadro4/5/plus UC221

EAN
3250616132214
Cantidad
2 Piezas
Precio de venta
31,79 €
/ uni. *
31,79 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Descargar las características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • 1 productos disponibles

Completa tu sistema

  • UC268

    Juego bisagras para paneles de armarios quadro4/5/plus

    9,80 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

Características técnicas

Mate­riales
  • Mate­rial
    Acero
  • Trata­miento
    Zincado
Dimen­siones
  • Altura
    50 mm
  • Anchura
    350 mm
  • Profun­didad
    202 mm

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

PEP en-GB 2024-11-15
PDF
242,30 kB
REACH declaration UC221 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UC221 (english)
PDF
103,84 kB

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen UC221 | Hager España

    Imagen del producto UC221

  • Folleto

    Imagen Folleto Armario quadro evo | Hager España

    Folleto Armario quadro evo

    PDF
    2,85 MB
    Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

    Folleto hw+, ACB, quadro evo

    PDF
    4,06 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad International 2024-02-15 | Hager España

    Declaración de conformidad International 2024-02-15

    PDF
    393,09 kB
    Imagen Declaración de conformidad International 2024-02-15 | Hager España

    Declaración de conformidad International 2024-02-15

    PDF
    380,56 kB
    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2023-09-26

    PDF
    360,17 kB
    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2023-09-26

    PDF
    348,14 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    UC001 - Kit equip. 300x600 mm, para int. HA160, para armarios quadro4/5/plus
    UC001
    Kit equip. 300x600 mm, para int. HA160, para armarios quadro4/5/plus
    Precio de venta
    178,26 €
    / uni. *
    178,26 €
    / uni. *
  • 2
    UC002 - Kit equip. 300x800 mm, para int. HA160, para armarios quadro4/5/plus
    UC002
    Kit equip. 300x800 mm, para int. HA160, para armarios quadro4/5/plus
    Precio de venta
    205,95 €
    / uni. *
    205,95 €
    / uni. *
  • 3
    UC003 - Kit equip. 300x600 mm, para int. HA250, para armarios quadro4/5/plus
    UC003
    Kit equip. 300x600 mm, para int. HA250, para armarios quadro4/5/plus
    Precio de venta
    189,74 €
    / uni. *
    189,74 €
    / uni. *
  • 4
    UC004 - Kit equip. 300x800 mm, para int. HA250, para armarios quadro4/5/plus
    UC004
    Kit equip. 300x800 mm, para int. HA250, para armarios quadro4/5/plus
    Precio de venta
    209,69 €
    / uni. *
    209,69 €
    / uni. *
  • 5
    UC005 - Kit equip. 600x600 mm, para int. HA400/630, en armarios quadro4/5/plus
    UC005
    Kit equip. 600x600 mm, para int. HA400/630, en armarios quadro4/5/plus
    Precio de venta
    229,76 €
    / uni. *
    229,76 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U