The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 630 A
    • quadro 5
    • FM635
    EAN
    3250612636358
    Cantidad
    1 uni.
    • quadro 5

    Kit de asociación horizontal de armarios quadro5 FM635

    Precio de venta
    132,31 €
    / uni. *
    132,31 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Kit de asociación horizontal de armarios quadro5

    FM635

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      340 mm
    • Anchura
      340 mm
    • Profun­didad
      30 mm
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Acero

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration FM635
    PDF
    Informe RoHS FM635
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen FM635 | Hager España

      Imagen del producto FM635

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto FM635 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto FM635

      Kit de asociación horizontal de armarios quadro5

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      614,22 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-03-23

      PDF
      275,65 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-03-23

      PDF
      284,72 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-10-25

      PDF
      306,93 kB
      Imagen EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2 | Hager España

      EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2

      Declaración de conformidad International 2022-10-25

      PDF
      318,13 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      FM118 - Armario quadro5 de suelo, 1860x450x400 mm
      FM118
      Armario quadro5 de suelo, 1860x450x400 mm
      Precio de venta
      1.097,98 €
      / uni. *
      1.097,98 €
      / uni. *
    • 2
      FM219 - Armario quadro5 de suelo, 2010x700x400 mm
      FM219
      Armario quadro5 de suelo, 2010x700x400 mm
      Precio de venta
      2.389,64 €
      / uni. *
      2.389,64 €
      / uni. *
    • 3
      FM218 - Armario quadro5 de suelo, 1860x700x400 mm
      FM218
      Armario quadro5 de suelo, 1860x700x400 mm
      Precio de venta
      2.377,30 €
      / uni. *
      2.377,30 €
      / uni. *
    • 4
      FM119 - Armario quadro5 de suelo, 2010x450x400 mm
      FM119
      Armario quadro5 de suelo, 2010x450x400 mm
      Precio de venta
      1.118,56 €
      / uni. *
      1.118,56 €
      / uni. *
    • 5
      FL256Z - Resistencia calefactora  150 W
      FL256Z
      Resistencia calefactora 150 W
      Precio de venta
      267,38 €
      / uni. *
      267,38 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U