Rejilla ventilación para armarios RAL 7035 150x150x28 FL220Z
EAN
3250619272207
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
60,47 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Placa de ventilación 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura150 mm
-
Anchura150 mm
-
Profundidad28 mm
Materiales
-
ColourGris claro
-
Código RAL7035
Seguridad
-
Índice de protección IPIP54
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-11-30
PDF140,98 kBDeclaration
Declaración de conformidad International 2022-11-30
PDF209,26 kB
Más descargas