Juego cuadros superior e inferior para armarios quadro evo de 1000x400 mm FN024EW
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Embarrado 36 productos disponibles -
Obturadores 1 productos disponibles -
Placa de ventilación 6 productos disponibles -
Placa ciega para carcasa 9 productos disponibles -
Accesorios comunes 1 productos disponibles -
Accesorios de montaje 16 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Altura50 mm
-
Anchura1000 mm
-
Profundidad400 mm
-
Con entrada de cableNo
-
Con desaireaciónNo
-
ColourBlanco puro
-
Adecuado para uso en exterioresNo
-
Apto para revestimiento de tejadoSí
-
Adecuado para revestimiento de sueloSí
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto FN024EW
Juego cuadros superior e inferior para armarios quadro evo de 1000x400 mm
PDF -
Manual de instrucciones
Manual de instrucciones International 2024-12-04
PDF3,97 MB -
Folleto
Folleto Armario quadro evo
PDF2,85 MB
Folleto hw+, ACB, quadro evo
PDF4,06 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Declaración de conformidad International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22
PDF382,23 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22
PDF632,18 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22
PDF446,27 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2023-09-26
PDF360,17 kB