The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 4000 A
    • quadro evo - sistemas de distribución de energía y cone­xión<br/>
    • UC920400AL
    EAN
    3250610105351
    Cantidad
    1 uni.
    • quadro evo - sistemas de distribución de energía y cone­xión

    Barra de aluminio 4000A longitud 2000 mm UC920400AL

    Precio de venta
    1.535,00 €
    / uni. *
    1.535,00 €
    / uni. *
    Disponible próximamente

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Barra de aluminio 4000A longitud 2000 mm

    UC920400AL

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal asig­nada
      4000 A
    Dimen­siones
    • Altura de la barra
      100 mm
    • Longitud del emba­rrado
      2000 mm
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Aluminio

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration UC920400AL
    PDF
    Informe RoHS UC920400AL
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen UC920400AL | Hager España

      Imagen del producto UC920400AL

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto UC920400AL | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto UC920400AL

      Barra de aluminio 4000A longitud 2000 mm

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen Manual de instrucciones International 2026-04-22 | Hager España

      Manual de instrucciones International 2026-04-22

      PDF
      4,06 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      UC968E - Pletina de cobre perforada M10 1750x120x10 mm, para armarios quadroplus
      UC968E
      Pletina de cobre perforada M10 1750x120x10 mm, para armarios quadroplus
      Precio de venta
      1.930,90 €
      / uni. *
      1.930,90 €
      / uni. *
    • 2
      UC9125T - Kit 4 derivaciones para embarrado de Al, 1250A ,quadro evo
      UC9125T
      Kit 4 derivaciones para embarrado de Al, 1250A , quadro evo
      Precio de venta
      414,35 €
      / uni. *
      414,35 €
      / uni. *
    • 3
      UC9160C - Kit 4 conexiones para embarrado de Al, 1600A ,quadro evo
      UC9160C
      Kit 4 conexiones para embarrado de Al, 1600A , quadro evo
      Precio de venta
      789,20 €
      / uni. *
      789,20 €
      / uni. *
    • 4
      UC9125C - Kit 4 conexiones para embarrado de Al, 1250A,quadro evo
      UC9125C
      Kit 4 conexiones para embarrado de Al, 1250A, quadro evo
      Precio de venta
      439,85 €
      / uni. *
      439,85 €
      / uni. *
    • 5
      UC922 - Pletina de cobre perforada M10 1750x63x5 mm, para armarios quadro4/5/plus
      UC922
      Pletina de cobre perforada M10 1750x63x5 mm, para armarios quadro4/5/plus
      Precio de venta
      476,50 €
      / uni. *
      476,50 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U