Canal de cableado horizontal de 80x30x500 mm para armarios Quadro4/5/Plus UC912

EAN
3250616139121
Cantidad
10 PCEs
Grupo
12
Precio de venta
24,00 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    31 mm
  • Altura del producto instalado
    80 mm
  • Longitud en mm
    433 mm
  • Anchura del producto instalado
    429 mm
Accesorios incluidos
  • Tipo de accesorio
    Otro
Equipo
  • Número de tramos a lo ancho
    2
Seguridad
  • Clase de protección
    Clase I
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No

Texto para prescripción

Canal de cableado horizontal de 80x30x500 mm para armarios Quadro4/5/Plus
Canal de cableado horizontal de 80x30x500 mm para armarios quadro4/5/plus Se suministra con tapa.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.