Juego de 2 tapas laterales para zócalo de quadro evo en armarios de 400 mm de profundidad. y 100mm de alto. Acero zincado. Color gris RAL 7035
EAN
3250610075753
Cantidad
1 uni.
Juego de 2 tapas laterales para zócalo 400mm profundidad.quadro evo.Gris,RAL7035 FN400PL
Precio de venta
81,79 €
/ uni.
*
Disponible próximamente
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura100 mm
-
Anchura30 mm
-
Profundidad400 mm
Seguridad
-
Clase de protecciónClase de aislamiento I
-
Clase de protección de entrada (IP)IP55
Conectividad
-
Tipo de montajeConexión con tornillos
Instalación, montaje
-
Adecuado para uso en exterioresNo
Materiales
-
ColourGris
-
MaterialAcero
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto FN400PL
Juego de 2 paneles laterales para zócalo quadro evo, prof. 400mm
PDF -
Manual de instrucciones
Manual de instrucciones International 2024-12-04
PDF3,97 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Más descargas