Puerta opaca para armarios quadro evo de 1900x700 mm FN506E
EAN
3250610189771
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
1.043,94 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Cerraduras 3 productos disponibles
-
2 productos disponibles
-
Inserto para sistema de cierre 5 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Cubierta, puerta
-
La puerta/cubierta es transparenteNo
-
Número de puertas de armario1
-
Número de bloqueos1
Materiales
-
Código RAL9010
-
ColourBlanco puro
Equipo
-
Número de sección en anchura2
Seguridad
-
Clase de protecciónClase de aislamiento I
-
Tipo de cerradura3 lados 7 mm
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación International 2024-04-10
PDF3,97 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2023-09-26
PDF348,14 kBDeclaración de conformidad International 2023-09-26
PDF360,17 kBDeclaración de conformidad International 2024-02-15
PDF380,56 kBDeclaración de conformidad International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Más descargas