Soporte pletinas cobre para embarrado inclinado 630A, armarios Quadro4/5/Plus UC826

EAN
3250616138261
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
208,64 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Altura del producto instalado
    46 mm
  • Anchura del producto instalado
    75 mm
  • Altura del embarrado
    5 / 10 mm
  • Ancho del embarrado
    20 / 32 mm
  • busbardistance
    50 mm
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Soporte pletinas cobre para embarrado inclinado 630A, armarios Quadro4/5/Plus
Soporte pletinas cobre para embarrado inclinado 630A, armarios quadro4/5/plus Soportes para embarrado 630 A. inclinado. Soporte tetrapolar para pletinas de cobre. 1 juego = 2 soportes + 4 soportes metálicos.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.