Pletina de cobre para toma de tierra, de 250mm, armarios quadro4/5/plus UC975

EAN
3250616139756
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
62,01 €
/ uni. *

Características técnicas

Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    160 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    5 mm
  • Profundidad interna
    5 mm
  • Altura del producto instalado
    12 mm
  • Anchura del producto instalado
    245 mm
  • cabinetsidewallmaterialthickness
    2 mm
Puerta, tapa
  • materialthicknesscabinetcover
    2 mm
  • hastransparentcoverordoor
    No
Instalación, montaje
  • Adaptado a uso interno
    No
Equipo
  • Número de filas de la caja
    0
  • Número de tramos a lo ancho
    1
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
  • deviceprotectionclassiec61140
    0
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    ohne
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
  • textimpactstrength
    nicht schlagfest
  • mainfireresistanceexx
    -

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Pletina de cobre para toma de tierra, de 250mm, armarios quadro4/5/plus
Pletina de toma de tierra con soporte (2 para UC976) 1 x 35 mm² + 11 x 6 mm² 2 espaciadores de 80 mm. 2 tornillos.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.