Canal de cableado horizontal de 80x30x250 mm para armarios Quadro4/5/Plus UC911

EAN
3250616139114
Cantidad
10 PCEs
Grupo
12
Precio de venta
16,18 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Altura del producto instalado
    80 mm
  • Longitud en mm
    183 mm
  • Anchura del producto instalado
    179 mm
Longitud
  • Longitud máxima
    250
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Canal de cableado horizontal de 80x30x250 mm para armarios Quadro4/5/Plus
Canal de cableado horizontal de 80x30x250 mm para armarios quadro4/5/plus Se suministra con tapa.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.