kit 4 int P250, mont.vert,q evo,800x300 • UC283PDN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Está localizado en el siguiente país : Estados Unidos.
×
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
    Soluciones de carga para vehículos eléctricos
    witty, la gama de puntos de recarga
    Más sobre witty
    • Soluciones
    • Soluciones por actividad
      • Instaladores
      • Arquitectos e interioristas
      • Cuadristas
      • Prescriptores
      • Ver todo
      Soluciones de carga para vehículos eléctricos
      witty, la gama de puntos de recarga
      Más sobre witty
    • Soluciones por aplicación
      • Distribuciu00f3n de la energu00eda
      • Gestiu00f3n de la energu00eda
      • Gestiu00f3n del cableado
      • Series de mecanismos
      • Ver todo
      Soluciones de carga para vehículos eléctricos
      witty, la gama de puntos de recarga
      Más sobre witty
    • Soluciones por proyectos
      • Hoteles
      • Oficinas y retail
      • Residencial
      • Ver todo
      Soluciones de carga para vehículos eléctricos
      witty, la gama de puntos de recarga
      Más sobre witty
    • Productos - Ingenio y confiabilidad
      Soluciones de carga para vehículos eléctricos
      witty, la gama de puntos de recarga
      Más sobre witty
    • Ver todo
  • Ideas e Información
    Consulta nuestras obras de referencia
    Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
    Descubre más
    • Ideas e Información
    • Historias Hager
      Consulta nuestras obras de referencia
      Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
      Descubre más
    • Diseños
      Consulta nuestras obras de referencia
      Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
      Descubre más
    • Eventos
      Consulta nuestras obras de referencia
      Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
      Descubre más
    • Obras de referencia
      Consulta nuestras obras de referencia
      Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
      Descubre más
    • Ver todo
  • Documentación & Downloads
    Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
    Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
    Más sobre Hager Ready
    • Documentación & Downloads
    • Tarifas/Catálogo
      Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
      Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
      Más sobre Hager Ready
    • Documentaciones
      Información ilustrada sobre nuestras soluciones
      Descarga nuestros documentos
      Ir a documentaciones
    • Apps&Software
      Configurador mecanismos series Hager
      Configurador mecanismos series Hager
      Configurador Series Hager
    • Logotipo
      Consulta nuestra imagen de marca
      Descarga nuestros logotipos
      Descarga nuestros logotipos
    • Videos hager
      Disponemos de un amplio abanico de videos formativos.
      Aprende paso a paso  acerca de nuestros productos y/o cómo instalarlos. Allí donde estés y cuando tu quieras.
      Ir a videos
    • Ver todo
  • Soporte
    Nuestros programas de formación
    Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
    Ir al catálogo de formaciones
    • Soporte
    • Asistencia técnica
      Nuestros programas de formación
      Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
      Ir al catálogo de formaciones
    • Formación
      Nuestros programas de formación
      Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
      Ir al catálogo de formaciones
    • Contactar
      Nuestros programas de formación
      Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
      Ir al catálogo de formaciones
    • Inversiones para el futuro
      Nuestros programas de formación
      Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
      Ir al catálogo de formaciones
    • Ver todo
  • Empresa
    Soluciones preparadas para el futuro
    Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
    Sostenibilidad
    • Empresa
    • Sostenibilidad
      Soluciones preparadas para el futuro
      Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
      Sostenibilidad
    • Ver todo
  • Ver todas las categorías
Cuenta
  • Catálogo
  • Cajas y Arma­rios
  • Arma­rios de distribución hasta 4000 A
  • quadro evo - kits de equipa­miento y acce­so­rios
  • UC283PDN
UC283PDN - Kit para 4 int aut.P250,montaje vertical,  quadro evo,800x300mm
UC283PDN - Kit para 4 int aut.P250,montaje vertical,  quadro evo,800x300mm
UC283PDN - Kit para 4 int aut.P250,montaje vertical,  quadro evo,800x300mm

Kit para 4 int aut.P250,montaje vertical, quadro evo,800x300mm

UC283PDN

UC283PDN - Kit para 4 int aut.P250,montaje vertical,  quadro evo,800x300mm
UC283PDN - Kit para 4 int aut.P250,montaje vertical,  quadro evo,800x300mm
UC283PDN - Kit para 4 int aut.P250,montaje vertical,  quadro evo,800x300mm
Vídeo promocional quadro evo
UC283PDN - Kit para 4 int aut.P250,montaje vertical,  quadro evo,800x300mm
  • Cajas y Arma­rios

Kit para 4 int aut.P250,montaje vertical, quadro evo,800x300mm UC283PDN

EAN
3250616377714
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
245,91 €
/ uni. *
245,91 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Descargar las características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • 1 productos disponibles

Completa tu sistema

  • UC000XHP

    kit de aislamiento clase II para interruptores series h3, h3+, para quadro evo

    49,67 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

Características técnicas

Dimen­siones
  • Altura
    298 mm
  • Anchura
    798 mm
  • Profun­didad
    188 mm

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

REACH declaration UC283PDN (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UC283PDN (english)
PDF
103,84 kB

Documentos

  • Folleto

    Imagen Folleto Armario quadro evo | Hager España

    Folleto Armario quadro evo

    PDF
    2,85 MB
    Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

    Folleto hw+, ACB, quadro evo

    PDF
    4,06 MB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    UC133PN - kit 1 interruptor automático P160, montaje vertical, quadro evo,350x300 mm
    UC133PN
    kit 1 interruptor automático P160, montaje vertical, quadro evo, 350x300 mm
    Precio de venta
    108,22 €
    / uni. *
    108,22 €
    / uni. *
  • 2
    UC133X - kit 1 interruptor automático x160, montaje vertical, quadro evo,350x300 mm
    UC133X
    kit 1 interruptor automático x160, montaje vertical, quadro evo, 350x300 mm
    Precio de venta
    110,62 €
    / uni. *
    110,62 €
    / uni. *
  • 3
    UC162PN - kit 1 interruptor automático P160, montaje horizontal, quadro evo, 600x200 mm
    UC162PN
    kit 1 interruptor automático P160, montaje horizontal, quadro evo, 600x200 mm
    Precio de venta
    139,37 €
    / uni. *
    139,37 €
    / uni. *
  • 4
    UC162PPN - kit 1 int.automático enchufable P160, montaje horizontal, quadro evo, 600x200 mm
    UC162PPN
    kit 1 int.automático enchufable P160, montaje horizontal, quadro evo, 600x200 mm
    Precio de venta
    138,26 €
    / uni. *
    138,26 €
    / uni. *
  • 5
    UC162X - kit 1 interruptor automático serie h3, x160,m. horizontal, quadro evo,600x200 mm
    UC162X
    kit 1 interruptor automático serie h3, x160, m. horizontal, quadro evo, 600x200 mm
    Precio de venta
    125,01 €
    / uni. *
    125,01 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U