The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 4000 A
    • quadro evo - envol­ventes y acce­so­rios
    • UC400BU
    EAN
    3250616380646
    Cantidad
    1 uni.
    • quadro evo - envol­ventes y acce­so­rios

    Montantes funcionales posteriores,quadro evo, altura 400 mm UC400BU

    Precio de venta
    298,28 €
    / uni. *
    298,28 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Montantes funcionales posteriores,quadro evo, altura 400 mm

    UC400BU

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      350 mm
    • Anchura
      37,50 mm
    • Profun­didad
      50 mm

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UC400BU
    PDF
    Informe RoHS UC400BU
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen UC400BU | Hager España

      Imagen del producto UC400BU

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto UC400BU | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto UC400BU

      Montantes funcionales posteriores,quadro evo, altura 400 mm

      PDF
    • Folleto

      Imagen Folleto Armario quadro evo | Hager España

      Folleto Armario quadro evo

      PDF
      2,85 MB
      Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

      Folleto hw+, ACB, quadro evo

      PDF
      4,06 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2024-02-15 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Imagen Declaración de conformidad International 2024-02-15 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2024-09-17 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2024-09-17 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      FZ794 - Portaesquemas A4 en plástico (adhesivo) para cajas vega D y arm. Quadro4/5/evo
      FZ794
      Portaesquemas A4 en plástico (adhesivo) para cajas vega D y arm. Quadro4/5/evo
      Precio de venta
      8,70 €
      / uni. *
      8,70 €
      / uni. *
    • 2
      UC815 - Soporte pletinas para embarrado escalonado 400A para armarios quadro/4/5/plus
      UC815
      Soporte pletinas para embarrado escalonado 400A para armarios quadro/4/5/plus
      Precio de venta
      123,63 €
      / uni. *
      123,63 €
      / uni. *
    • 3
      UC289 - Soporte de fijación universal 500 mm de ancho, para armarios quadro4/5/plus
      UC289
      Soporte de fijación universal 500 mm de ancho, para armarios quadro4/5/plus
      Precio de venta
      42,99 €
      / uni. *
      42,99 €
      / uni. *
    • 4
      UC243EM - Kit equip. 200x800 mm, aparamenta de medida 96x96   q4/5/plus
      UC243EM
      Kit equip. 200x800 mm, aparamenta de medida 96x96 q4/5/plus
      Precio de venta
      112,62 €
      / uni. *
      112,62 €
      / uni. *
    • 5
      UC162XD - kit 1 interruptor automático serie h3, x160,m.vertical, quadro evo,600x200 mm
      UC162XD
      kit 1 interruptor automático serie h3, x160, m.vertical, quadro evo, 600x200 mm
      Precio de venta
      122,05 €
      / uni. *
      122,05 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U