Kit equip.horizontal,1 int.aut.h3+ P250 c.bloque diferencial,s.quadro,800x200mm UC282PR
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Bisagra para sistemas de distribución 1 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 10 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
-
Altura200 mm
-
Anchura800 mm
-
Profundidad200 mm
-
Clase de protecciónClase de aislamiento II
-
MaterialAcero
-
Código RAL9010
-
Color del productoBlanco puro
-
Número de pasos de 75 mm de altura por panel de distribución8
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto UC282PR
Kit equip.horizontal,1 int.aut.h3+ P250 c.bloque diferencial,s.quadro,800x200mm
PDF -
Manual de instalación
Manual de instalación International 2018-03-02
PDF865,15 kB -
Folleto
Folleto Armario quadro evo
PDF2,85 MB
Folleto hw+, ACB, quadro evo
PDF4,06 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB