![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Soporte de montaje perforado con perfil en C, para quadro evo, longitud 200mm UC200FU
EAN
3250616375550
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
36,58 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado44 mm
-
Altura del producto instalado50 mm
-
Anchura del producto instalado200 mm
-
builtinheight50 mm
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialAcero
Conexión
-
Número de entrada de cables0
Equipo
-
Número de filas de la caja0
-
Número de perfiles DIN0
-
AccesoriableNo
-
canbeextendedNo
Normas
-
CertificadosEN 61439-1/-2
-
Directiva europea WEEEno afectado
Seguridad
-
Índice de protección contra choques mecánicos, IK10
-
Clase de protecciónClase I
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador UC200FU
PDF5 MBManuales para el instalador UC200FU
PDF3 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF377 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF314 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF348 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF393 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF360 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF355 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF726 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF343 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF380 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF275 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF335 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para UC200FU
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para UC200FU
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas