Kit equip. 300x800 mm, para int. HA250, para armarios quadro4/5/plus UC004

EAN
3250616130043
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
202,59 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    200 mm
  • Altura del producto instalado
    300 mm
  • Anchura del producto instalado
    800 mm
Equipo
  • Número de unidades
    1
  • Accesoriable
  • Número de pasos en altura
    12
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Clase de protección
    Clase I
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Kit equip. 300x800 mm, para int. HA250, para armarios quadro4/5/plus
Kit de equipamiento 300x800 mm, para int. HA250, para armarios quadro4/5/plus

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.