Tapa ciega fija de 300x350 mm para armarios Quadro4/5/Plus UC224

EAN
3250616132245
Cantidad
2 PCEs
Grupo
12
Precio de venta
47,30 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    En embarrado
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    346 mm
  • Altura del producto instalado
    300 mm
  • Anchura del producto instalado
    350 mm
Materiales, acabados, colores
  • Material
    Acero
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Zincado
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP55
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Tapa ciega fija de 300x350 mm para armarios Quadro4/5/Plus
Tapa ciega fija de 300x350 mm para armarios quadro4/5/plus

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.