The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 4000 A
    • quadro evo - sistemas de distribución de energía y cone­xión<br/>
    • UC870
    EAN
    3250616138704
    Cantidad
    1 uni.
    • quadro - sistemas de distribución de energía
    • quadro evo - sistemas de distribución de energía y cone­xión
    • Ver más

    Conector int. maniobra HA125/160A a bloque de conex., en armarios quadro4/5/plus UC870

    Precio de venta
    201,90 €
    / uni. *
    201,90 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Conector int. maniobra HA125/160A a bloque de conex., en armarios quadro4/5/plus

    UC870

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      40 mm
    • Anchura
      575 mm

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Certificaciones y documentos

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen UC870 | Hager España

      Imagen del producto UC870

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto UC870 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto UC870

      Conector int. maniobra HA125/160A a bloque de conex., en armarios quadro4/5/plus

      PDF
    • Folleto

      Imagen Folleto Armario quadro evo | Hager España

      Folleto Armario quadro evo

      PDF
      2,85 MB
      Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

      Folleto hw+, ACB, quadro evo

      PDF
      4,06 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      UC816 - Pantalla protección 620 mm embarrado escalonado 400A, para arm. quadro4/5/plus
      UC816
      Pantalla protección 620 mm embarrado escalonado 400A, para arm. quadro4/5/plus
      Precio de venta
      105,67 €
      / uni. *
      105,67 €
      / uni. *
    • 2
      UC966E - Pletina de cobre perforada M10 1750x80x10 mm, para armarios quadroplus
      UC966E
      Pletina de cobre perforada M10 1750x80x10 mm, para armarios quadroplus
      Precio de venta
      1.604,48 €
      / uni. *
      1.604,48 €
      / uni. *
    • 3
      UM30A5 - Pletina de cobre perforada M6 880x30x10 mm, para arm. quadro4/5/plus
      UM30A5
      Pletina de cobre perforada M6 880x30x10 mm, para arm. quadro4/5/plus
      Precio de venta
      427,80 €
      / uni. *
      427,80 €
      / uni. *
    • 4
      UM30A2 - Pletina de cobre perforada M6 880x30x5 mm, para arm. quadro4/5/plus
      UM30A2
      Pletina de cobre perforada M6 880x30x5 mm, para arm. quadro4/5/plus
      Precio de venta
      222,32 €
      / uni. *
      222,32 €
      / uni. *
    • 5
      UM30A1 - Pletina de cobre perforada M6 430x30x5 mm, para arm. quadro4/5/plus
      UM30A1
      Pletina de cobre perforada M6 430x30x5 mm, para arm. quadro4/5/plus
      Precio de venta
      111,84 €
      / uni. *
      111,84 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U